Опубликуйте свои продукты
Ardaflex TOP2
BOSTIK

Ardaflex TOP2

Highly flexible and dust-reduced multi-adhesive mortar, after adding water, Ardaflex Top² is a ready-to-use, hydraulically hardening, highly flexible thin, medium and fluidized bed mortar with very good processing properties, high initial adhesion and universal application possibilities. The set adhesive mortar is durable, frost-resistant and of high ductility.
Cпецификация
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаArdaflex-TOP2
  • Тип продукцииTilling systems
  • Группа продукцииTiling adhesives
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-01-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
  • Описание Uniclass 2015Multilayer flooring
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 11 13
  • Наименование OmniClassFloor Underlayments
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction