Опубликуйте свои продукты
Ardaflex Ultimate
BOSTIK

Ardaflex Ultimate

Multifunctional lightweight adhesive. The variably adjustable Ardaflex Ultimate is hydraulically hardening, highly flexible and extra light with very high initial tack, multifunctional applications and very high stability with extreme deformability. Ardaflex Ultimate is not only incredibly light, but also perfectly balanced and supple to work with.
Cпецификация
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаArdaflex-Ultimate
  • Тип продукцииTilling systems
  • Группа продукцииTiling adhesives
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-01-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
  • Описание Uniclass 2015Multilayer flooring
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 11 13
  • Наименование OmniClassFloor Underlayments
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction