Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Carpet Tiles systems for UK market

Уникальная ссылка: carpet-tile-uk
Брэнд: BOSTIK
Тип продукции: Flooring systems
Группа продукции: Carpet Tiles
Дата публикации: 2019-01-09
Номер версии: 1
Тип: Сборка (несколько объектов)
Загрузить (6)

The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring. 

Systems only available for English market : 

SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK 

Primers are based on emulsion of acrylic copolymer resins modified in aqueous phase, the self-leveling compounds and tiling adhesives formulated with cement and must be mixed with water before application.


Основной материал: Fibre-felt
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Напольная плитка - Напольные покрытия
Классификация IFC: Floor
Название по ССКПУ ООН: Flooring
Код ССКПУ ООН: 301617
Uniclass 1.4 Код: L83121
Uniclass 1.4 Описание: Floor units
Uniclass 2.0 Код: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Описание: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Код: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Описание: Multilayer flooring
NBS Reference Код: 65-72-55
NBS Reference Описание: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Номер OmniClass: 23-15 17 17
Наименование OmniClass: Carpet Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Продукция доступна в:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Название Значение
Thickness 1 mm — 20 mm

BIMobject®