Опубликуйте свои продукты
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
    Bosun

    Bosun XXL Paving Slab

    Bosun manufacturers the largest paving slab in South Africa – the large XXL paving slab. Bosun XXL paving slabs are ideal for walkways and landscaping applications.

    Please note that it weighs in excess of 90kg’s each and we recommend using a Probst Kerb Handler to handle to install these pavers. Because of their size you should consider a higher wastage factor on site. If one paver breaks, you essentially lose half a square meter.

    Please also bear in mind that because of their size, the earthworks must be perfect for it to be installed on a flat surface. Any protrusions in the earth will create pressure points on specific pavers.

    Cпецификация
    • InstallBosun XXL Paving Slab, size 900mm x 600mm x 80mm thick in [Insert Colour/Texture/Finish]in a [Laying Pattern]

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаXXL-Paving-Slab
    • Тип продукцииDesigner paving
    • Группа продукцииXXL
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-02-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вЮжная Африка
    • Страна-производительЮжная Африка
    • Масса нетто (кг)105
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
    • Название по ССКПУ ООНPaving blocks
    • Код ССКПУ ООН30171701
    • Код Uniclass 2015Ss_30_14
    • Описание Uniclass 2015Paving systems
    • Номер OmniClass23-11 21 17
    • Наименование OmniClassPaving Blocks