Опубликуйте свои продукты
ALFA
ALFA
ALFA
    BP2

    ALFA

    ALFA is the harmony of the wave and simplicity of shape that guarantees a good roofing effect. The wave-shaped cut effectively masks the joint between the sheets. The product is available in sheets cut to size according to the design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Cпецификация
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38/43/53/58 mm
      Rib height for the module 350: 15/20/30/35 mm
      Rib height for the module 400: 15/20 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаalfa
    • Тип продукцииROOF TILES
    • Группа продукцииCLASSIC SERIES
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-02-07
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1183
    • Глубина (мм)0.5
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Болгария
    Венгрия
    Германия
    Литва
    Нидерланды
    Польша
    Сербия
    Словакия
    Чехия