Опубликуйте свои продукты
FINN 2.0
FINN 2.0
FINN 2.0
    BP2

    FINN 2.0

    The FINN 2.0 metal tile, a novelty in the BP2 offer, is the result of further modern technical solutions. Due to the unique aesthetics, the original profile is a product for people who like an unconventional approach to roofs.

    Cпецификация
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1190 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 48 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfinn-20
    • Тип продукцииROOF TILES
    • Группа продукцииCOMPACT SERIES
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-06-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)48
    • Ширина (мм)1190
    • Глубина (мм)0.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Болгария
    Венгрия
    Германия
    Литва
    Нидерланды
    Польша
    Сербия
    Словакия
    Чехия