Опубликуйте свои продукты
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
    BP2

    FIT VOLT

    SOLROOF is an innovative system that was created in response to the growing demand for clean energy. It is the only complete photovoltaic system on the market that is fully integrated into the steel roofing.

    Cпецификация
    • Technical information

      NAMEFIT VOLT
      NUMBER OF CELLS36
      RATED POWER [W]175
      IDLE VOLTAGE [V]24
      SEAM HEIGHT [MM]22
      TOTAL WIDTH [MM]558
      EFFECTIVE WIDTH [MM]527
      SHEET THICKNESS [MM]0,5
      SHEET LENGTH [MM]2040
      OVERLAP LENGTH WHEN DIVIDING SHEETS [MM]30
      ROOF INCLINATION [°]>15


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfit-volt
    • Тип продукцииSOLROOF
    • Группа продукцииSOLROOF
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-02-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2040
    • Ширина (мм)558
    • Глубина (мм)0.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Болгария
    Венгрия
    Германия
    Литва
    Нидерланды
    Польша
    Сербия
    Словакия
    Чехия