Опубликуйте свои продукты
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
    BP2

    GAMMA 2.0

    GAMMA 2.0 is a compact roofing tile, the shape of which is based on classic ceramic tiles. It combines a universal design with solutions facilitating installation. The two-module form is also economic as it guarantees the reduction of waste.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Cпецификация
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50/60 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgamma-20
    • Тип продукцииROOF TILES
    • Группа продукцииCOMPACT SERIES
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)1212
    • Глубина (мм)0.5
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Болгария
    Венгрия
    Германия
    Литва
    Нидерланды
    Польша
    Сербия
    Словакия
    Чехия