Опубликуйте свои продукты
HETA
HETA
HETA
HETA
    BP2

    HETA

    The HETA profile is characterised by an austere and modern design. High and massive embossing up to 40mm, it is the perfect solution for traditional and modern construction. The offer includes sheets cut to size according to individual roof design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Cпецификация
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 51/56/66 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400:25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаheta
    • Тип продукцииROOF TILES
    • Группа продукцииCLASSIC SERIES
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-11-19
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1202
    • Глубина (мм)0.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Болгария
    Венгрия
    Германия
    Литва
    Нидерланды
    Польша
    Сербия
    Словакия
    Чехия