Опубликуйте свои продукты
HETA 2.0
HETA 2.0
HETA 2.0
HETA 2.0
    BP2

    HETA 2.0

    HETA 2.0 is a roofing material with a unique design, giving buildings a monumental and modern appearance. The product in its lightweight, two-module form ensures easy and quick installation. High and massive embossing up to 40mm, it is the perfect solution for traditional and modern construction.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Cпецификация
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 56/66 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,810 m2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаheta-20
    • Тип продукцииROOF TILES
    • Группа продукцииCOMPACT SERIES
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)66
    • Ширина (мм)1202
    • Глубина (мм)0.5
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Болгария
    Венгрия
    Германия
    Литва
    Нидерланды
    Польша
    Сербия
    Словакия
    Чехия