Опубликуйте свои продукты
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
    BP2

    IZI ROOF

    Perfectly flat, modern and made in the spirit of the latest trends, the IZI Roof modular metal roofing tile is a product equipped with the state of the art technological solutions.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 55 years.

    Cпецификация
    • Effective width: 1183 mm
      Total width: 1233 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,828 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаizi-roof
    • Тип продукцииROOF TILES
    • Группа продукцииMODULAR SERIES
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)38
    • Ширина (мм)1233
    • Глубина (мм)0.5
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Болгария
    Венгрия
    Германия
    Литва
    Нидерланды
    Польша
    Сербия
    Словакия
    Чехия