Опубликуйте свои продукты
SPR CORE WOOL
BP2

SPR CORE WOOL

The roof sandwich panel with visible locking and CORE WOOL core - made of mineral wool - demonstrates high fire protection and actuarial properties, which is recommended for building structures with increased safety requirements. Joining the panels together is done using stress spreaders and self-drilling screws. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspr-core-wool
  • Тип продукцииSANDWICH PANELS
  • Группа продукцииCoreWOOL
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-09-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМинеральная вата
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительСловакия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Литва
Нидерланды
Польша
Сербия
Словакия
Чехия