Опубликуйте свои продукты
STIGMA
STIGMA
STIGMA
STIGMA
    BP2

    STIGMA

    STIGMA profile is a modern design combining the harmony of symmetrical wave and expressive embossing up to 40mm. We offer the STIGMA profile in sheets cut to the dimensions specified in the individual roof design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Cпецификация
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 52/57/67 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
       Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstigma
    • Тип продукцииROOF TILES
    • Группа продукцииCLASSIC SERIES
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-11-22
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1194
    • Глубина (мм)0.5
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Болгария
    Венгрия
    Германия
    Литва
    Нидерланды
    Польша
    Сербия
    Словакия
    Чехия