Опубликуйте свои продукты
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
    BP2

    STIGMA 2.0

    STIGMA 2.0 combines modern embossing with wave harmony. These features make the product ideal for both modern and traditional construction. The lightweight two-module sheets provide economy and ease of installation.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Cпецификация
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 57/67 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,770 m2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstigma-20
    • Тип продукцииROOF TILES
    • Группа продукцииCOMPACT SERIES
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)67
    • Ширина (мм)1194
    • Глубина (мм)0.5
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Болгария
    Венгрия
    Германия
    Литва
    Нидерланды
    Польша
    Сербия
    Словакия
    Чехия