Опубликуйте свои продукты
Trapezoidal Sheet T-153R
BP2

Trapezoidal Sheet T-153R

The T-153R is a high structural profile of high strength. It is mostly recommended for constructions with large span between girders. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

Cпецификация
  • Effective width: 840 mm
    Total width: 866 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,75 - 1,50 mm
    Height profile: 153 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtrapezoidal-sheet-t-153r
  • Тип продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Группа продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-10-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)153
  • Ширина (мм)866
  • Глубина (мм)1.5
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Литва
Нидерланды
Польша
Сербия
Словакия
Чехия