Опубликуйте свои продукты
Trapezoidal Sheet T-160
BP2

Trapezoidal Sheet T-160

The T-160 is a high structural profile of high strength. It is mostly recommended for constructions with large span between girders. Its strength allows for increasing the distance between the support points, while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

Cпецификация
  • Effective width: 750 mm
    Total width: 790 mm
    Max recommended sheet length: 14 000 mm
    Thickness: 0,75 - 1,5 mm
    Height profile: 161 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtrapezoidal-sheet-t-160
  • Тип продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Группа продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-10-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)161
  • Ширина (мм)790
  • Глубина (мм)1.5
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Литва
Нидерланды
Польша
Сербия
Словакия
Чехия