Опубликуйте свои продукты
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18 ECO

    Trapezoidal sheet T-18 ECO is a roof (with a drainage groove) and facade profile characterized by an interesting pattern with reinforcing wave ribs and a very efficient usable width. The T-18 ECO trapezoidal sheet is effective, attractive and economical.

    Cпецификация
    • Effective width: 1125 mm
      Total width: ~1165 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtrapezoidal-sheet-t-18-eco
    • Тип продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Группа продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-10-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)17
    • Ширина (мм)1173
    • Глубина (мм)1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Болгария
    Венгрия
    Германия
    Литва
    Нидерланды
    Польша
    Сербия
    Словакия
    Чехия