Опубликуйте свои продукты
Trapezoidal Sheet T-200
BP2

Trapezoidal Sheet T-200

The T-200 is a high structural profile of high strength. It allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design. In addition, the height allows you to design a span up to 12 m while maintaining the required deflection.

Cпецификация
  • Effective width: 840 mm
    Total width: 883 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,75-1,50 mm
    Height profile: 200 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtrapezoidal-sheet-t-200
  • Тип продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Группа продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-10-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)883
  • Глубина (мм)1.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Литва
Нидерланды
Польша
Сербия
Словакия
Чехия