Опубликуйте свои продукты
Trapezoidal Sheet T-32R
BP2

Trapezoidal Sheet T-32R

4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

The T-32R is a trapezoidal roof and facade sheet. It is mainly used as a wall cladding, often designed together with a wall cassette. Due to its parameters, it is not only dedicated to investment construction, but also used as roofing in private construction.

Cпецификация
  • Effective width: 1105 mm
    Total width: 1140 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 31 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtrapezoidal-sheet-t-32r
  • Тип продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Группа продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-10-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)31
  • Ширина (мм)1140
  • Глубина (мм)1
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Литва
Нидерланды
Польша
Сербия
Словакия
Чехия