Опубликуйте свои продукты
Trapezoidal Sheet T-50R
BP2

Trapezoidal Sheet T-50R

The T-50R profile used mainly in industrial construction. It is a construction profile for flat roofs used among other things as a load-carrying layer under a heat insulation. Due to its interesting shape, it is also used as a top covering of a roof or facade.

Cпецификация
  • Effective width: 1044 mm
    Total width: 1095 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 46 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtrapezoidal-sheet-t-50r
  • Тип продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Группа продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-10-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)46
  • Ширина (мм)1095
  • Глубина (мм)1
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Литва
Нидерланды
Польша
Сербия
Словакия
Чехия