Опубликуйте свои продукты
Trapezoidal Sheet T-60
BP2

Trapezoidal Sheet T-60

The T-60 profile is used for the cladding of halls, large and small-area facilities, mainly for insulated roofs, but also for external roofs.

Cпецификация
  • Effective width: 1002 mm
    Total width: 1040 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,60 - 1,25 mm
    Height profile: 61 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtrapezoidal-sheet-t-60
  • Тип продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Группа продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-10-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)61
  • Ширина (мм)1040
  • Глубина (мм)12
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Литва
Нидерланды
Польша
Сербия
Словакия
Чехия