Опубликуйте свои продукты
Trapezoidal Sheet T-80
BP2

Trapezoidal Sheet T-80

The T-80 trapezoidal sheet is a product offering very favourable performance parameters - as a structural profile with a height of 80 mm, it also provides a large effective coverage width. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

Cпецификация
  • Effective width: 1130 mm
    Total width: ~1165 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,70 - 1,50 mm
    Height profile: 82 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtrapezoidal-sheet-t-80
  • Тип продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Группа продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-10-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)82
  • Ширина (мм)1165
  • Глубина (мм)1.5
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Литва
Нидерланды
Польша
Сербия
Словакия
Чехия