Опубликуйте свои продукты
Trapezoidal Sheet T-14
BP2

Trapezoidal Sheet T-14

3.3 из 5 звезд3.3(7 отзывы)

Trapezoidal sheet T-14 is a profile available in the roof and facade versions. It is most often used as garage doors, in container housings and as a soffit in the colour of a cover or a wood-like coating.

Cпецификация
  • Effective width: 1100 mm
    Total width: ~1161 mm
    Max recommended sheet length: 8000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 13 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtrapezoidal-sheet-t14
  • Тип продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Группа продукцииTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-10-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)13
  • Ширина (мм)1161
  • Глубина (мм)1
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Литва
Нидерланды
Польша
Сербия
Словакия
Чехия