Опубликуйте свои продукты
ZET LOOK
ZET LOOK
ZET LOOK
    BP2

    ZET LOOK

    The shape of the modular ZET Look tile is reminiscent of traditional ceramic products, which makes it suitable for both traditional and modern construction. ZET Look is equipped with a special installation system, thanks to which the screws remain invisible under the surface of the covering.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 55 years.

    Cпецификация
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: ~1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzet-look
    • Тип продукцииROOF TILES
    • Группа продукцииMODULAR SERIES
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)1212
    • Глубина (мм)0.5
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Болгария
    Венгрия
    Германия
    Литва
    Нидерланды
    Польша
    Сербия
    Словакия
    Чехия