Опубликуйте свои продукты
Brute™ Series Condensing Residential Boiler, 80,000 Btu/hr - 285,000 Btu/hr Input
Bradford White

Brute™ Series Condensing Residential Boiler, 80,000 Btu/hr - 285,000 Btu/hr Input

A front-mounted LCD display provides settings, status, and error messages, and all models include a built-in sequencer for staging control of up to eight Brute™ units. Top-mounted piping & vent connections, with 100-foot PVC vent & intake lengths allow for simple installation - making the Brute the ideal choice for high efficiency hydronic systems.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0019
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииBoilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-10-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки