Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Electriflex LD™ Wall Hung Electric Water Heater

Уникальная ссылка: bradfordwhite-0046
Брэнд: Bradford White
Тип продукции: HVAC
Группа продукции: Storage Water Heaters
Дата публикации: 2016-12-16
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
When floor space is at a premium and you need hot water in a commercial application, the Light Duty Wall Hung models are the answer. Equipped with a factory installed mounting bracket, these water heaters offer bottom water connections for easy installation and are field convertible for various wiring configurations.


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Водонагреватели

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Название Значение
Capacity 6 ; 12 ; 19 gal
Hot Water Connection Size 3/4" NPT
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 33 ; 48 ; 59 lb

Bradford White

Properties

Название Значение
Heating Options Electric

BIMobject®