Опубликуйте свои продукты
Brute™ FT Wall-Hung Combination Boiler
Bradford White

Brute™ FT Wall-Hung Combination Boiler

4.7 из 5 звезд4.7(9 отзывы)
The Brute FT® Wall Hung is a combination (Combi) heating and domestic hot water or heating only wall-mounted boiler that efficiently meets the space heating and hot water needs of today’s modern homes.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-brute-ft
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииBoilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11
  • Наименование OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки