Опубликуйте свои продукты
Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)
Bradford White

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • ASME 30 psi (207 kPa) working pressure
  • ASME “H” stamp
  • Stainless steel fire-tube heat exchanger with welded construction
  • Electronic PID modulating control
  • Large user interface and display
  • Receptacle for condensate pump (2A max)
  • Supply and return boiler sensors
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbrute-high-efficiency-ft-series-floor-boiler
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииBoilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Описание Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 13
  • Наименование OmniClassCondensing Boilers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки