Опубликуйте свои продукты
Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler
Bradford White

Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Brute FT® Wall-Hung Combination Boilers (BMFTCW)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • Low pressure drop, fire tube heat exchanger design
  • Sealed combustion chamber
  • Pre-mix ceramic fiber burner
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality – 17ppm NOx
  • Horizontal or vertical direct vent
  • Vent and air pipe lengths of up to 100 equivalent feet(each)
  • Stainless steel heat exchanger with finned aluminum core fire tubes, welded construction
  • ASME "H" stamp
  • Vent with PVC, CPVC or Polypropolene
  • Natural gas or propane
  • 30 psi (207kPa) ASME pressure relief valve
  • Gas leak detection
  • Boiler pump wired and mounted inside jacket
  • Built-in condensate trap and drain, priming not required
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbrute-high-efficiency-ft-series-wall-hung-hydronic-boiler
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииBoilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 13
  • Наименование OmniClassCondensing Boilers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки