Опубликуйте свои продукты
Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)
Bradford White

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Product Features:

  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV vent systems
  • Indoor/outdoor
  • High condensing efficiency
  • Up to 20:1 turndown modulation
  • Electronic PID modulating control with large touchscreen and color display
  • Multiple independent heat demands
  • Sophisticated gas/air valve allows for constant control of modulation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbrute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииBoilers & Volume Water Heaters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08_33
  • Описание Uniclass 2015Gas fired boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 00
  • Наименование OmniClassCommercial Boilers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки