Опубликуйте свои продукты
Jari Low Side Table 130
Jari Low Side Table 130
Jari Low Side Table 130
Jari Low Side Table 130
Jari Low Side Table 130
Jari Low Side Table 130
    BRDR. Krüger

    Jari Low Side Table 130

    The Jari Low Table is a sculptural expression of organic elegance, designed to bring both serenity and adaptability to contemporary interiors.

    Inspired by stones naturally shaped by waves, its fluid form and softly rounded edges introduce a calm, timeless presence. The slender legs taper gracefully, creating a subtle floating effect that enhances the table’s organic character.

    Crafted with meticulous attention to detail in Brdr. Krüger’s Danish workshop, the Jari Low Table desiged by OEO Studio, embodies the harmony of refined craftsmanship and modern functionality.It offers versatile solutions for private residences, hospitality, and public spaces, seamlessly uniting form and function.

    Cпецификация
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: JAJ5-OOL, JAJ5-OFU

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjari-low-130
    • Тип продукцииCoffee Tables
    • Группа продукцииJari low
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)35
    • Ширина (мм)58
    • Глубина (мм)130
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Описание Uniclass 2015Coffee tables
    • Номер OmniClass23-21 23 15 17
    • Наименование OmniClassResidential Coffee Tables