Опубликуйте свои продукты
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
    BRDR. Krüger

    Pauline Bar Stool 65cm

    The Pauline Bar Stool is a refined and versatile piece that embodies the spirit of mid-century Danish Modern design, blending craftsmanship, functionality, and timeless aesthetics.

    Designed by OEO Studio, it features a simple yet elegant construction, with upholstered seat, with wooden or metal legs, available with or without a backrest, and in three seat heights. Its slim silhouette and restrained look make it ideal for both domestic and hospitality settings, from kitchens to high-end restaurants and hotel lobbies. It is possible to customize the stool with different upholstery options.

    Proudly crafted in Denmark, Pauline is named after the wife of Ernst Krüger, the second generation of Brdr. Krüger, honoring a legacy of thoughtful design and exceptional craftsmanship.

    Cпецификация
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: PA65-OOL, PA65-OFU

      Seat available in various leather upholstery options.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpauline-bar-stool-65
    • Тип продукцииstools
    • Группа продукцииPauline stool
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)650
    • Ширина (мм)410
    • Глубина (мм)410
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Описание Uniclass 2015Stools
    • Номер OmniClass23-21 23 39 13
    • Наименование OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Chairs