Опубликуйте свои продукты
Channel Bracket - U Bracket
Brymec

Channel Bracket - U Bracket

Channel Bracket - U Bracket

Channel brackets are manufactured from 5.5 mm thick galvanised steel with 14 mm holes.

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use


Cпецификация
  • Type : U Bracket

    Material Thickness  5.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка12111_12112_12113_u_bracket
  • Тип продукцииCSS - Channel Support Systems
  • Группа продукцииCBR - Channel Brackets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Классификация IFCКрепеж
  • Код ETIMEC002836
  • Название ETIMAngle attachment for cable channel
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_27_15
  • Описание Uniclass 2015Channel supports
  • Код CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания
Ирландия

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (6)
4.7 из 5 звезд 4.7 (18)
4.3 из 5 звезд 4.3 (16)