Опубликуйте свои продукты
Channel Bracket - Cantilever Arm
Brymec

Channel Bracket - Cantilever Arm

Channel Bracket - Cantilever Arm

Cantilever arms are fabricated from heavy duty channel and can be used for supporting many different items of equipment. Manufactured from 8 mm  2.5 mm thick galvanised steel with 14 mm holes

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Cпецификация
  • Type : Cantilever Arm

    Plate Material Thickness  8 mm

    Arm Material Thickness  2.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка12291_12293_12294_12295_12296_12300_Cantilever_Arm
  • Тип продукцииCSS - Channel Support Systems
  • Группа продукцииCBR - Channel Brackets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Классификация IFCКрепеж
  • Код ETIMEC002836
  • Название ETIMAngle attachment for cable channel
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_27_15
  • Описание Uniclass 2015Channel supports
  • Код CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания
Ирландия

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (11)
4.1 из 5 звезд 4.1 (14)