Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled 36378

Уникальная ссылка: 15mm_Chrome_WRAS_Washing_Machine_Valve_Angled
Брэнд: Brymec
Тип продукции: VNB - Valves & Brassware
Группа продукции: ISO - Isolating Valves
Дата публикации: 2018-07-16
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled

  • 15mm Compression pipe connection
  • 3/4" male threaded connection for appliances
  • 90 deg angled fitting
  • Complete with plastic 1/4 turn handle in red & blue
  • Ball valve

Pipe Size: 15mm

Body Material: HPb59-T

Handle Material: Plastic

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Type: Appliance Isolation Valve

Maximum Working Pressure: PN10

Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

Valves are manufactured to BS6675

Compression connections comply with EN1254-2

Male thread connection complies with ISO228

WRAS approved


Основной материал: Brassware
Вспомогательный материал: Metal
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: China

Категория BIMobject: Сантехника - Клапаны
Классификация IFC: Valve
Uniclass 1.4 Код: L7136
Uniclass 1.4 Описание: Valves
Uniclass 2015 Код: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Описание: Ball valves
NBS Reference Код: 94
NBS Reference Описание: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 63
CSI MasterFormat 2014 Title: Ball Valves
Номер OmniClass: 23-27 31 15
Наименование OmniClass: Ball Valves
Продукция доступна в:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Название Значение
Connection Size 15 mm
Connection Type Compression
Cw Connection (Y/N) True
Handle Type Lever
Hw Connection True
Method Of Operation Lever Valve
Plumbing Fixture Type Appliance isolation valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By tech@brymec.com
Description 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled
Length 46 mm
Name 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By tech@brymec.com
Description 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled
Name 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию