Опубликуйте свои продукты
CSST - Female BSPT Straight Adapter
Brymec

CSST - Female BSPT Straight Adapter

Features and Benefits
• Easy installation
• No welding, no painting, no overwrapping required
• Chemical Resistant
• Push fit and tighten fittings provide a fast connection and
perfectly even flare
• Compression fittings provide dual metal/metal and silicone rubber
seal
• Time and Labour saving
• 10 year warranty on CSST and fittings


To Install, remove yellow ring between nut and fitting, tighten nut by hand
firstly, then to correct tightening torque as indicated.

Perfect seal and full corrosion resistance integrity between pipe and
fitting without any wrapping required.



Cпецификация
    • Manufactured to BS EN 15266 CSST Gas installation in buildings
    • Standard: BSI Kitemark KM 714530
    • Field of Application: 1st, 2nd & 3rd family gasses to EN 437
    • Operating Pressure: 0.5Bar
    • Hose Material: AISI 316L / AISI 304L
    • Stainless Steel Hose Cover: Yellow Polyolefin
    • Warranty: 10 Years


    • Fitting Tightening Torque DN15: 50Nm
    • Fitting Tightening Torque DN20: 75Nm
    • Fitting Tightening Torque DN25: 130Nm
    • Fitting Tightening Torque DN32: 150Nm
    • Class Reaction to Fire: B-s1-d0


    • Fitting materials:
    • Nut Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Body Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Retainer Material: Copper/Tin - Bronze CW458K / EN12164
    • Flat Gasket Material: Rubber NBR / EN 549/A2/H3

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка29067_29069_Female_BSPT_Straight_CSST_Adapter
  • Тип продукцииMPS - Metal Pipe Systems
  • Группа продукцииCSS - Corrugated Stainless Steel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015EF_55_20
  • Описание Uniclass 2015Gas supply
  • Код CSI MasterFormat 201423 11 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Natural-Gas Piping
  • Номер OmniClass23-39 25 11
  • Наименование OmniClassNatural Gas Utility Pipeline Equipment
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings