Опубликуйте свои продукты
Solder Ring Fitting End Cap - 15mm - 54mm
Brymec

Solder Ring Fitting End Cap - 15mm - 54mm

Solder Ring Fitting End Cap - 15mm - 54mm

Pre-soldered copper fittings for joining pipe, for drinking water, or heating applications. 

All fittings conform to BS EN 1254-1:1998

Brymec Product Quality

Our copper solder ring range has been carefully designed and selected to meet the highest quality standards. Products undergo stringent testing in compliance with our ISO 9001:2015 quality management system.

Brymec Warranty

We offer a 25 year warranty with our solder ring system.

Cпецификация
    • Pre-soldered capillary fitting
    • Suitable for standard metric copper pipes
    • WRAS Approved
    • Material Cu-DHP / TP2 / CW024A / C12200
    • Conforms to BS EN 1254-1:1998
    • Warranty - 25 Years


    • Working Pressure & Temperature 
    • 30°C - 16 Bar
    • 65°C - 10 Bar
    • 110°C - 6 Bar
    • For higher working pressures achievable using hard solder, please refer to Brymec technical


     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка30359_30360_30361_30362_30363_Solder_Ring_End_Cap
  • Тип продукцииMPS - Metal Pipe Systems
  • Группа продукцииSRF - Solder Ring Fittings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEG000058
  • Название ETIMConnectors
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings