Опубликуйте свои продукты
Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"
Brymec

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"


Lever operated isolating valves with threaded ends for use in steel pipework systems - or with threaded adapters for a variety of pipework systems 

  • Full bore, bi-directional flow
  • WRAS Approved
Cпецификация
  • Pipe Size: 3", 4"

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections comply with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка30726_30727_Lever_Ball_Valve_FxF
  • Тип продукцииVNB - Valves & Brassware
  • Группа продукцииLBV - Lever Ball Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves