Уникальная ссылка: | 30736_Hose_Union_Bib_Tap |
---|---|
Брэнд: | Brymec |
Тип продукции: | VNB - Valves & Brassware |
Группа продукции: | SCK - Stop Cocks |
Дата публикации: | 2018-09-25 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
1/2" Hose Union Bib Tap
Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept
Type: Bib Tap
Field of Application: Water
Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC
Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC
Valves are manufactured to EN1213
Sealing rings: PTFE
Male Thread Connection are manufactured to ISO228
Body Material: HPb59-T
WRAS Approved
Ссылка на продукцию: | https://www.brymec.com/1-2-hose-union-bib-tap.html |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.brymec.com/help |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.brymec.com/1-2-hose-union-bib-tap.html |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/brymec/product/30736_hose_union_bib_tap
Основной материал: | Brassware |
---|---|
Вспомогательный материал: | Metal |
Разработано в: | United Kingdom |
Страна-производитель: | China |
Категория BIMobject: | Сантехника - Клапаны |
---|---|
Классификация IFC: | Valve |
Uniclass 1.4 Код: | L7136 |
Uniclass 1.4 Описание: | Valves |
Uniclass 2015 Код: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Описание: | Valve products |
NBS Reference Код: | 94 |
NBS Reference Описание: | Valves |
Номер OmniClass: | 23-27 31 00 |
Наименование OmniClass: | Valves |
Название | Значение |
---|---|
Connection Size | 0.5 in |
Connection Type | Male Threaded |
Cw Connection (Y/N) | True |
Hw Connection | True |
Integral Finish | Brass |
Method Of Operation | Manual Operation |
Mount Type | None |
Plumbing Fixture Type | Bib Tap |
Working Pressure | 145 psi — 230 psi |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | tech@brymec.com |
Description | 1/2" Hose Union Bib Tap |
Length | 105 mm |
Name | 1/2" Hose Union Bib Tap |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | tech@brymec.com |
Description | 1/2" Hose Union Bib Tap |
Name | 1/2" Hose Union Bib Tap |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию