Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

1/2" Hose Union Bib Tap with Double Check Valve 30743

Уникальная ссылка: 30743_Hose_Union_Bib_Tap_Double_Check
Брэнд: Brymec
Тип продукции: VNB - Valves & Brassware
Группа продукции: SCK - Stop Cocks
Дата публикации: 2018-09-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

1/2" Hose Union Bib Tap with Double Check Valve

  • 1/2" Male Thread
  • WRAS Approved
  • Suitable for domestic or commercial application
  • Hose union outlet with 15.5mm spigot
  • Incorporates Double Check Valve

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

Type: Bib Tap with Double Check Valve

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

Valves are manufactured to EN1213

Sealing rings: PTFE

Male Thread Connection are manufactured to ISO228

Body Material: HPb59-T

WRAS Approved





Основной материал: Brassware
Вспомогательный материал: Metal
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: China

Категория BIMobject: Сантехника - Клапаны
Классификация IFC: Valve
Uniclass 1.4 Код: L7136
Uniclass 1.4 Описание: Valves
Uniclass 2015 Код: Pr_65_54
Uniclass 2015 Описание: Valve products
NBS Reference Код: 94
NBS Reference Описание: Valves
Номер OmniClass: 23-27 31 00
Наименование OmniClass: Valves
Продукция доступна в:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Название Значение
Connection Size 0.5 in
Connection Type Male Threaded
Cw Connection (Y/N) True
Hw Connection True
Integral Finish Brass
Method Of Operation Manual Operation
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Bib Tap with Double Check Valve
Working Pressure 145 psi — 230 psi

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By tech@brymec.com
Description Bib Tap with Double Check Valve
Length 105 mm
Name Bib Tap with Double Check Valve
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By tech@brymec.com
Description Bib Tap with Double Check Valve
Name Bib Tap with Double Check Valve

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию