Опубликуйте свои продукты
Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP
Brymec

Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP

4.6 из 5 звезд4.6(10 отзывы)

1/2" Automatic Air Vent - 6 Bar

Operated via a float mechanism and is designed for the removal of air from systems

  • Maximum working pressure 10 bar
  • Automatic air venting during operation
  • Suitable for heating/cooling or sanitary
  • Can discharge large quantities of air
  • Check valve allows service and maintenance without draining system
Cпецификация
  • Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Male Thread connections comply with ISO228

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка30849_Automatic_Air_Vent_with_Check_Valve_6_Bar
  • Тип продукцииVNB - Valves & Brassware
  • Группа продукцииAVE - Air Vents
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_65
  • Описание Uniclass 2015Pressure relief valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Номер OmniClass23-27 31 49 11
  • Наименование OmniClassPressure Relief Valves

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания
Ирландия