Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) 31150

Уникальная ссылка: 31150_15mm_Solder_Drain_Off_Cock_Heavy
Брэнд: Brymec
Тип продукции: VNB - Valves & Brassware
Группа продукции: BRS - Brassware Accessories
Дата публикации: 2018-08-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

15mm Solder Drain off Cock - Heavy (Type A)

  • End of line component for drain off applications
  • Capillary end is suitable for solder connection
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Type: Drain Off Cocks

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: PN10

Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

Valves are manufactured to BS2879-2

Capillary end complies with EN1254-1

Sealing O-Ring Material: NBR

Body Material: HPb59-T





Основной материал: Brassware
Вспомогательный материал: Metal
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: China

Категория BIMobject: Сантехника - Клапаны
Классификация IFC: Valve
Uniclass 1.4 Код: L7136
Uniclass 1.4 Описание: Valves
Uniclass 2015 Код: Pr_65_54_30_23
Uniclass 2015 Описание: Drain and test valves
NBS Reference Код: 94
NBS Reference Описание: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Номер OmniClass: 23-27 31 37
Наименование OmniClass: Plug Drain Valves
Продукция доступна в:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Название Значение
Connection Size 15 mm
Connection Type Capillary
Cw Connection (Y/N) True
Hw Connection True
Method Of Operation With Key (Not supplied)
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Drain Off Cock

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By tech@brymec.com
Description 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
Length 53 mm
Name 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By tech@brymec.com
Description 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
Name 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS

BIMobject®