Опубликуйте свои продукты
1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151
Brymec

1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151

1/2" Drain off Cock - Heavy (Type A)

  • End of line component for drain off applications
  • 1/2" Male threaded end suitable for connection to female iron or threaded pipework sections
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc
Cпецификация
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Male thread connections are to BS2879-2

    Body Material: HPb59-T

    WRAS approved




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка31151_Half_Inch_Drain_Off_Cock_Heavy
  • Тип продукцииVNB - Valves & Brassware
  • Группа продукцииBRS - Brassware Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_30_23
  • Описание Uniclass 2015Drain and test valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Номер OmniClass23-27 31 37
  • Наименование OmniClassPlug Drain Valves

Доступно в регионах:

Европа