Опубликуйте свои продукты
Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"
Brymec

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"

4.5 из 5 звезд4.5(22 отзывы)

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"

  • WRAS Approved
  • PN16 flange mounting
  • EPDM Coated Ductile Iron Wedge
  • Stainless steel stem with high strength and corrosion resistance
  • Back sealing facility to allow for replacement of seals under full operating pressure
  • Straight through full bore to avoid debris traps
  • Isolated fasteners for corrosion protection
  • Wiper ring to prevent impurities from entering the stem sealing system
  • Anti friction thrust washer for low operating torques
  • Integral cast foot for safe and easy storage
  • Full diameter waterway hand wheel, square cap operation
Cпецификация
    • Design standard: BS 5163
    • Face to face standard: BS 5163
    • Flange standard: BS4504 PN 10/16
    • Testing standard EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron GGG50
    • Disc Material: EPDM Coated Ductile Iron
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • O-Ring Material: EPDM
    • Nominal Pressure: PN 16
    • Temp. Range: -10°C to +90°C
    • Suitable For: Water and neutral liquids

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка38961_38967_38834_Gate_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • Тип продукцииVNB - Valves & Brassware
  • Группа продукцииCIV - Cast Iron Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНGate valves
  • Код ССКПУ ООН40141613
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Описание Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 25
  • Наименование OmniClassGate Valves