Опубликуйте свои продукты
Polybutylene Push-Fit Male Iron Adaptor Brass - 15mm x 1/2", 22mm x 3/4" & 28mm x 1" - 36073, 36074 , 36075
Brymec

Polybutylene Push-Fit Male Iron Adaptor Brass - 15mm x 1/2", 22mm x 3/4" & 28mm x 1" - 36073, 36074 , 36075

Demountable Pushfit Male Adapter

Quality demountable Push-Fit fittings for use with approved barrier pipe or copper tube in hot, cold or heating applications

  • 50 year manufacturers guarantee on fittings
  • Available in 15mm x 1/2", 22mm x 3/4" & 28mm x 1"
  • WRAS approved
Cпецификация
    • Working Pressure @ Temp:

        • 17 Bar @ 23°C

        • 10 Bar @ 65°C

        • 6 Bar @ 95°C

        • 3 Bar @ 105°C

    • WRAS approved
    • IGC 188-2009
    • ASSE1061-2011
    • NSF/ANSI- 14,61&372-2015
    • Not suitable for hot water re-circulation systems
    • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.






Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPlumbing_Joints_Brymec_36073_36074_36075
  • Тип продукцииPPS - Plastic Pipework Systems
  • Группа продукцииPBP - Polybutylene Push Fit System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительЮжная Корея
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings