Опубликуйте свои продукты
Stainless Steel Press Coupling (M-Profile) 15mm - 108mm
Brymec

Stainless Steel Press Coupling (M-Profile) 15mm - 108mm

Our Brymec Stainless-Steel Press-Fit system provides long-lasting, reliable pipework fittings for your installations from drinking water to heating systems and rainwater. Made from top-quality 316L grade stainless steel, this range is far superior to conventional materials.

Features Benefits

  • Compatible with profile press jaws up to and including 54mm
  • Ideal for corrosion or hygienically demanding applications particularly drinking water
  • Extremely durable and corrosion resistant
  • Blue plastic film which will fall off when crimped for easy identification of pressed joint
  • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid

Brymec Warranty

We offer 30 year warranty with our Stainless Steel Press Range

Cпецификация
    • Operating temperature -20°C ~ +120°C
    • 316L Stainless Steel fitting
    • EPDM Sealing ring
    • “M” Profile Press Jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid
    • Max Working Pressure
      • 15mm - 28mm: 40 bar
      • 35mm - 54mm: 25bar
      • 76mm - 108mm: 16 bar
      • WRAS Approved
      • 316L grade stainless steel fitting
      • DVGW-W534
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstainless-steel-press-coupling-m-profile-15mm-108mm
    • Тип продукцииMPS - Metal Pipe Systems
    • Группа продукцииM-Profile Stainless Steel Press Fittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 316
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEG000058
    • Название ETIMConnectors
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Код CSI MasterFormat 201411 53 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Ирландия