Опубликуйте свои продукты
Stainless Steel Press Tee (M-Profile) 15mm - 108mm
Brymec

Stainless Steel Press Tee (M-Profile) 15mm - 108mm

Our Brymec Stainless-Steel Press-Fit system provides long-lasting, reliable pipework fittings for your installations from drinking water to heating systems and rainwater. Made from top-quality 316L grade stainless steel, this range is far superior to conventional materials.

Features Benefits

  • Compatible with profile press jaws up to and including 54mm
  • Ideal for corrosion or hygienically demanding applications particularly drinking water
  • Extremely durable and corrosion resistant
  • Blue plastic film which will fall off when crimped for easy identification of pressed joint
  • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid

Brymec Warranty

We offer 30 year warranty with our Stainless Steel Press Range

Cпецификация
    • Operating temperature -20°C ~ +120°C
    • 316L Stainless Steel fitting
    • EPDM Sealing ring
    • “M” Profile Press Jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid
    • Max Working Pressure
      • 15mm - 28mm: 40 bar
      • 35mm - 54mm: 25 bar
      • 76mm - 108mm: 16 bar
    • WRAS Approved
    • 316L grade stainless steel fitting
    • DVGW-W534
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstainless-steel-press-tee-m-profile-15mm-108mm
  • Тип продукцииMPS - Metal Pipe Systems
  • Группа продукцииM-Profile Stainless Steel Press Fittings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStainless steel 316
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEG000058
  • Название ETIMConnectors
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания
Ирландия