Опубликуйте свои продукты
Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)
Brymec

Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)

4.9 из 5 звезд4.9(9 отзывы)

Thermostatic Mixing Valves TMV3 

Thermostatic mixing valves are used to maintain the domestic hot water supplied to the user at a constant and safe temperature, when variations in the hot and cold-water supply conditions and draw off flow rates occur.


Cпецификация
  • Thermostatic Mixing Valves TMV3

    • Available in 15mm or 22mm
    • WRAS Approved
    • BuildCert Approval (TMV3) : BC 1088/1212
    • Brass Body - Chrome Plated
    • Inline design



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаThermostatic_Mixing_Valve_TMV3_WRAS
  • Тип продукцииVNB - Valves & Brassware
  • Группа продукцииTMV - Thermostatic Mix Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Описание Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves