Опубликуйте свои продукты
MINIBAR WINTER 40 GLASS
BTV

MINIBAR WINTER 40 GLASS

5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)
Minibar with glass door and great energy efficiency, which translates into great savings for the hotel. Winter minibars are adapted to the new European regulations, in force since 2021. This series of minibars is 100% silent, ideal for the most demanding guests. Its design is very elegant and takes into account all kinds of details to satisfy the needs of the user: interior lighting using low-consumption LEDs, height-adjustable trays and reversible door to provide more adaptability to the available space.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаminibar-winter-40-glass
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)555
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование

Доступно в регионах:

Европа
Испания