Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

BuildBlock Hardwall Concrete Faced (ICFs) 12" Straight Forms

Уникальная ссылка: buildblock-hardwall-12
Брэнд: BuildBlock Building Systems, LLC
Тип продукции: Building materials
Группа продукции: External wall systems
Ширина (дюймов): 48
Высота (дюймов): 16
Дата публикации: 2018-09-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)

BuildBlock Hardwall creates an insulated ICF wall on one side and concrete faced wall on the other.

BuildBlock hardwall is the ICF solution for areas that required solid concrete with zero flame spread such as elevator shafts and stairwells. BuildBlock Hardwall is combined with the BuildBlock Knockdown Panels and will create whatever size concrete core you require.

BuildBlock Hardwall uses the patented BuildBlock KD connector and a patent pending design to anchor forming boards on one side. When the forms are removed, a connector can stay in place providing an attachment point or the cap will twist and release leaving a small depression that may be filled with concrete patch. This will yeield a smooth finish.


Основной материал: Polystyrene (EPS)
Вспомогательный материал: Polypropylene
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States
Масса нетто (фунтов): 7

Категория BIMobject: Стены - Наружные стены
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Structural building products
Код ССКПУ ООН: 3013
Uniclass 1.4 Код: L32233
Uniclass 1.4 Описание: Insulated blocks
Uniclass 2.0 Код: SS-25-25
Uniclass 2.0 Описание: Wall Lining Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_20_93_52_42
Uniclass 2015 Описание: Insulated concrete blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 11 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulating Concrete Forming
Номер OmniClass: 23-13 31 17 17
Наименование OmniClass: Insulated Concrete Forms
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Название Значение
Height 16 in
Width 48 in

BIMobject®